Voltmetro Analogico 0 - 500 V 4 M. Din SM500
EAN
3250615635006
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale3,50 W
-
Potenza assorbita VA3 VA
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità54 mm
Misura
-
tipo di strumento di misuraAnalogico
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Funzioni
-
Classe di precisione0.015
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Frequenza
-
Frequenza45 - 65 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SM500
Voltmetro Analogico 0 - 500 V 4 M. Din
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Più documentazione