Multimetro digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi 4M SM101E
Multimetro digitale trifase indiretta su TA 1-5 A consente un'analisi dei dati della rete elettrica con tutte le informazioni principali come corrente, tensione, Cos Φ, potenza attiva,
reattiva ed apparente. Misua massima TA 9999A. Display LCD. 4 moduli DIN.
reattiva ed apparente. Misua massima TA 9999A. Display LCD. 4 moduli DIN.
EAN
3250615631015
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
617,70 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza67 mm
-
Larghezza73 mm
-
Profondità50 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 70 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 4 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 4 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale5 W
-
Potenza assorbita VA5 VA
Equipaggiamento
-
Tipo di displayDigitale
Misura
-
Campo di misura della frequenza45 - 65 Hz
-
tipo di strumento di misuraMultimetro
-
Intervallo di misura corrente0 - 9999 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Funzioni
-
Classe di precisione0.005
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SM101E
Multimetro digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi 4M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2020-01-01
PDF906,71 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato ENERGY SM101E
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF77,64 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_MultiMeters
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB
Più documentazione