Amperometro Analogico Indiretto 0 - 100 A 4 M. Din SM100
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità54 mm
Misura
-
Intervallo di misura corrente0 - 100 A
-
tipo di strumento di misuraAnalogico
Potenza
-
Potenza assorbita (VA)1,10 VA
-
Perdita di potenza a IN1,10 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Funzioni
-
Classe di precisione0.015
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui2000 V
Frequenza
-
Frequenza45 - 65 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SM100
Amperometro Analogico Indiretto 0 - 100 A 4 M. Din
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Più documentazione