Interruttore A Chiave 10 A 400 V Ac 2 Na 3 M. Din + 2 Chiavi SK606
EAN
3250615616067
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
220,63 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Chiave di ricambio per interruttore 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli2
-
Numero di poli2P
Corrente
-
Corrente nominale10 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG3 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui440 V
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità64 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA2
-
Numero di contatti NC0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 6 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale1 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2019-11-04
PDF115,04 kBDichiarazione di conformità International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Più documentazione