Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din SK604
EAN
3250615616043
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
97,77 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale20 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 6 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale1 W
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità64 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale d'impiego CA660 - 660 V
Equipaggiamento
-
Con batterieNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2019-11-04
PDF115,04 kBDichiarazione di conformità International 2021-10-13
PDF133,67 kB
Più documentazione