Commutatore 1-0-2 con comune in alto per il controllo di circuiti elettrici. L'unità occupa un solo modulo DIN, rendendola ideale per quadri elettrici dove lo spazio è limitato. È progettata per gestire correnti fino a 32 A ed è adatta per una vasta gamma di applicazioni, dall'uso domestico a quello industriale leggero.
Il dispositivo è configurato con un polo e un sistema a doppio contatto: un contatto normalmente aperto (1 NA) e uno normalmente chiuso (1 NC).
Il dispositivo è configurato con un polo e un sistema a doppio contatto: un contatto normalmente aperto (1 NA) e uno normalmente chiuso (1 NC).
EAN
3250615510839
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Commutatore 1-0-2 1 polo 1 NA + 1 NC 32 A 1 modulo DIN comune in alto SFT132
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
SFT140Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1
-
Elemento di controllo/comandoCommutatore
-
Numero di poli1P
Corrente
-
Corrente nominale IN32 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG0,48 kA
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B32 A
-
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-30,48 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 609470,48 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui440 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale1,80 - 1,80 Nm
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità70 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA0
-
Numero di contatti NC0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 16 mm²
Durata
-
Numero di manovre200000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento25000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento25000
Potenza
-
Perdita di potenza a IN1,50 W
-
Potenza dissipata per polo In1,50 W
Connettività
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SFT132
Commutatore 1-0-2 1 polo 1 NA + 1 NC 32 A 1 modulo DIN comune in alto
PDF -
Licenza prodotto
Licence for NETHERLANDS
Licenza prodotto International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11
PDF276,73 kB
Più documentazione