The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Commuta­tori rota­tivi modulari
  • SFM132
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Deviatore 1-2 1 polo 1 NA + 1 NC 32 A 1 modulo DIN senza comune SFM132

Deviatore 1-2 senza comune per il controllo di circuiti elettrici. L'unità occupa un solo modulo DIN, rendendola ideale per quadri elettrici dove lo spazio è limitato. È progettata per gestire correnti fino a 32 A ed è adatta per una vasta gamma di applicazioni, dall'uso domestico a quello industriale leggero.
Il dispositivo è configurato con un polo e un sistema a doppio contatto: un contatto normalmente aperto (1 NA) e uno normalmente chiuso (1 NC).
EAN
3250615510877
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
22,91 €
/ pezzo *
22,91 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Deviatore 1-2 1 polo 1 NA + 1 NC 32 A 1 modulo DIN senza comune

SFM132

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1
  • Posizione del neutro
    Senza neutro
  • Numero di poli
    1P
Corrente
  • Corrente nominale
    32 A
  • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
    0,48 kA
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
    32 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
    32 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
    32 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
    32 A
  • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-3
    0,48 kA
  • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
    0,48 kA
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    1,80 - 1,80 Nm
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    68 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    1
  • Numero di contatti NC
    1
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1.5 - 10 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 16 mm²
Durata
  • Numero di manovre
    200000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
    25000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
    25000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    1,50 W
  • Potenza dissipata per polo In
    1,50 W
Connet­tività
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SFM132
PDF
Hager RoHS report SFM132
PDF
Documento PEP en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SFM132 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SFM132

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SFM132 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SFM132

    Deviatore 1-2 1 polo 1 NA + 1 NC 32 A 1 modulo DIN senza comune

    PDF
  • Licenza prodotto

    Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

    Licence for NETHERLANDS

    Licenza prodotto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SK604 - Commutatore a gradini a 5 posizioni 20 A 400 V AC 3M
    SK604
    Commutatore a gradini a 5 posizioni 20 A 400 V AC 3M
    Prezzo
    101,00 €
    / pezzo *
    101,00 €
    / pezzo *
  • 2
    SFB116 - Commutatore 1-0-2 1 polo 1 NA + 1 NC 16 A 1 modulo DIN comune in basso
    SFB116
    Commutatore 1-0-2 1 polo 1 NA + 1 NC 16 A 1 modulo DIN comune in basso
    Prezzo
    19,89 €
    / pezzo *
    19,89 €
    / pezzo *
  • 3
    SK001 - Chiave di ricambio per interruttore a chiave SK606
    SK001
    Chiave di ricambio per interruttore a chiave SK606
    Prezzo
    21,68 €
    / pezzo *
    21,68 €
    / pezzo *
  • 4
    SFH225 - Deviatore 1-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
    SFH225
    Deviatore 1-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
    Prezzo
    42,64 €
    / pezzo *
    42,64 €
    / pezzo *
  • 5
    SFB216 - Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 16 A 2 moduli DIN comune in basso
    SFB216
    Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 16 A 2 moduli DIN comune in basso
    Prezzo
    27,57 €
    / pezzo *
    27,57 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti