DEVIAT 1-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALTO • SFH232 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Commuta­tori rota­tivi modulari
  • SFH232
SFH232 - Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto
SFH232 - Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto

Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto

SFH232

SFH232 - Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto
SFH232 - Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto SFH232

EAN
3250615510891
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
44,31 €
/ pezzo *
44,31 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    2
  • Posizione del neutro
    Senza neutro
  • Numero di poli
    2P
Corrente
  • Corrente nominale
    32 A
  • Potere d'in­ter­ruzione a 400 V in AC23A
    677 A
  • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
    0,48 kA
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
    32 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
    32 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
    32 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
    32 A
  • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-3
    0,48 kA
  • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
    0,48 kA
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    1,80 - 1,80 Nm
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    68 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    0
  • Numero di contatti NC
    0
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1.5 - 10 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 16 mm²
Durata
  • Numero di manovre
    200000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
    25000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
    25000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    3 W
  • Potenza dissipata per polo In
    1,50 W
Connet­tività
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration SFH232 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SFH232 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SFH232 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SFH232

  • Licenza prodotto

    Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

    Licence for NETHERLANDS

    Licenza prodotto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SFB116 - Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 16 A 1 M. Din Comune In Basso
    SFB116
    Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 16 A 1 M. Din Comune In Basso
    Prezzo
    19,89 €
    / pezzo *
    19,89 €
    / pezzo *
  • 2
    SFB216 - Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 16 A 2 M. Din Comune In Basso
    SFB216
    Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 16 A 2 M. Din Comune In Basso
    Prezzo
    27,57 €
    / pezzo *
    27,57 €
    / pezzo *
  • 3
    SFH125 - Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto
    SFH125
    Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto
    Prezzo
    20,99 €
    / pezzo *
    20,99 €
    / pezzo *
  • 4
    SFH132 - Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto
    SFH132
    Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto
    Prezzo
    21,85 €
    / pezzo *
    21,85 €
    / pezzo *
  • 5
    SFH225 - Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 25 A 2 M. Din Comune In Alto
    SFH225
    Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 25 A 2 M. Din Comune In Alto
    Prezzo
    42,64 €
    / pezzo *
    42,64 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti