The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SBB116
    Interruttore non automatico con spia luminosa 1P con una corrente nominale di 16 A e una tensione nominale di 230 V AC. La sua funzione è quella di sezionare un circuito manualmente, senza la protezione da sovracorrente tipica dei dispositivi automatici come gli interruttori magnetotermici. Il suo ingombro di 1 modulo DIN, lo rende compatibile per l'installazione su barre DIN all'interno di quadri elettrici.
    EAN
    3250615511676
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore non automatico 1 P 16 A 230 V AC 1 modulo DIN + spia luminosa SBB116

    Prezzo
    22,85 €
    / pezzo *
    22,85 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Prodotti successivi:

    SBB216

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore non automatico 1 P 16 A 230 V AC 1 modulo DIN + spia luminosa

    SBB116

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatto ausiliario
    • ESC080

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

      39,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    • Elemento di control­lo/comando
      Inter­rut­tore con luce
    • Numero di poli
      1P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
      16 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
      16 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
      16 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
      16 A
    • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-3
      0,33 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      0,24 kA
    • Corrente condizionale nominale di cortocir­cuito Inc con fusibile secondo IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      440 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1,80 - 1,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      1
    • Numero di contatti NC
      0
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 10 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 16 mm²
    Durata
    • Numero di manovre
      200000
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
      25000
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
      25000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,50 W
    • Potenza dissipata per polo In
      0,40 W
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      LED
    Connet­tività
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali divaricati
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali divaricati

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBB116
    PDF
    RoHS report SBB116
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SBB116 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SBB116

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SBB116 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SBB116

      Interruttore non automatico 1 P 16 A 230 V AC 1 modulo DIN + spia luminosa

      PDF
    • Licenza prodotto

      Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

      Licence for NETHERLANDS

      Licenza prodotto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

      Licence for NETHERLANDS

      Licenza prodotto International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti