Comando A Motore 230 V Ac Con Autoriarmo Per Int. Mod. 1P+N E 2 P 3 M. Din MZ915
EAN
3250614329043
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui6000 V
-
Tensione nominale in DC230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza54 mm
-
Profondità71 mm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto MZ915
Comando A Motore 230 V Ac Con Autoriarmo Per Int. Mod. 1P+N E 2 P 3 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF191,49 kB
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2018-04-19
PDF1,49 MB
Più documentazione