The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • MZ913
    EAN
    3250614329036
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Comando A Motore 230 V Ac Con Autoriarmo Per Int. Mod. 3 Poli E 4 Poli 3 M. Din MZ913

    Non più disponibile

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Comando A Motore 230 V Ac Con Autoriarmo Per Int. Mod. 3 Poli E 4 Poli 3 M. Din

    MZ913

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      13000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      52,50 mm
    • Profon­dità
      71 mm

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ913 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MZ913

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ913 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ913

      Comando A Motore 230 V Ac Con Autoriarmo Per Int. Mod. 3 Poli E 4 Poli 3 M. Din

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Auxiliaire de télécommande MZ903/913 | Hager Italia

      Auxiliaire de télécommande MZ903/913

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      3,79 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      191,49 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti