The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • MZ903

Comando A Motore 230 V Ac Per Int. Modulari 3 Poli E 4 Poli 3 M. Din MZ903

EAN
3250614329005
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Comando A Motore 230 V Ac Per Int. Modulari 3 Poli E 4 Poli 3 M. Din

MZ903

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    6000 V
  • Tensione nominale in DC
    230 - 230 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    3
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    54 mm
  • Profon­dità
    71 mm

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MZ903 | Hager Italia

    Immagine del prodotto MZ903

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ903 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto MZ903

    Comando A Motore 230 V Ac Per Int. Modulari 3 Poli E 4 Poli 3 M. Din

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Auxiliaire de télécommande MZ903/913 | Hager Italia

    Auxiliaire de télécommande MZ903/913

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    3,79 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    191,49 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti