The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • M5693
    Canaletta per cablaggio flessibile senza base autoadesiva e dimensioni: base 45 mm per altezza 43 mm. Lunghezza 500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035, realizzata in Poliammide autoestinguente, risulta priva di elementi alogeni in caso di incendio. Specifica per cablaggi compatti e per agevolare l'ordinamento dei cavi.
    EAN
    4012740190510
    Marchio
    Hager
    Confezione
    40 Pezzi

    Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 45x43 lunghezza 500mm M5693

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Canaletta per cablaggio adesiva Halogen Free 45x43 lunghezza 500mm

    M5693

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      0
    • Larghezza
      0
    • Lunghezza
      500 mm
    • Larghezza della feritoia
      8 mm
    • Larghezza slot
      4,50 mm
    • Sezione interna
      620 - 620 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      No
    Materiali
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Colore
      Grigio chiaro
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      SÌ
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Piastra di montaggio
    Corrente
    • Caduta di tensione stabile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    REACH declaration M5693
    PDF
    Hager RoHS report M5693
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine M5693 | Hager Italia

      Immagine del prodotto M5693

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto M5693 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto M5693

      Canaletta Di Cablaggio Flessibile Halogenfree L500 B45Xh43

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • File DXF

      Immagine File DXF International 2023-01-12 | Hager Italia

      File DXF International 2023-01-12

      DXF
      1,44 MB
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2026-04-15 | Hager Italia

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      2,67 MB
    • With variables

      Immagine Product drawing | Hager Italia

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      454,81 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti