The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • L91200

Interruttore Portafusibile Combinato L31 8.5X31.5 Mm 2 Poli 2 M. Din L91200

EAN
3250610100332
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Interruttore Portafusibile Combinato L31 8.5X31.5 Mm 2 Poli 2 M. Din

L91200

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    66 mm
  • Larghezza
    32 mm
  • Profon­dità
    74 mm
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Solo per uso interno
  • Numero di moduli da 17,5 mm
    4
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Fusibile
  • Taglia del fusibile
    8.5 x 31.5

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine L91200 | Hager Italia

    Immagine del prodotto L91200

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto L91200 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto L91200

    Interruttore Portafusibile Combinato L31 8.5X31.5 Mm 2 Poli 2 M. Din

    PDF
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti