Interruttore Portafusibile Combinato L31 8.5X31.5 Mm 1 Polo 1 M. Din L90100
EAN
3250610100295
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza74 mm
-
Larghezza32 mm
-
Profondità70 mm
Architettura
-
Numero di poli1
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm2
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Fusibile
-
Taglia del fusibile8.5 x 31.5
Porta / coperchio
-
BloccabileNo
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto L90100
Interruttore Portafusibile Combinato L31 8.5X31.5 Mm 1 Polo 1 M. Din
PDF
Più documentazione