Portafusibile Sezionabile L31 25 A 8.5X31.5 Mm 1 Polo+N 1 M. Din L40600
EAN
3250610100738
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza77 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità75 mm
Architettura
-
Numero di poli2
Corrente
-
Corrente nominale20 A
-
Corrente nominale della cartuccia del fusibile2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm2
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Potenza
-
Potenza dissipata totale1,50 W
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili10 - 10 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi16 - 16 mm²
Fusibile
-
Taglia del fusibile8.5 x 31.5
Porta / coperchio
-
BloccabileNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto L40600
Portafusibile Sezionabile L31 25 A 8.5X31.5 Mm 1 Polo+N 1 M. Din
PDF
Più documentazione