The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • KJ01BN
    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x80 A è un dispositivo tetrapolare con una corrente nominale di 80 A. Con un totale di 9 connessioni per barra, suddivise in 2 connessioni con sezione da 35 mm² e 7 connessioni con sezione da 10 mm². Le sue dimensioni compatte (90 x 86 x 44 mm).Dispone di un supporto mobile delle barrette e di un coperchio di protezione rimovibile.
    EAN
    3250613803360
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x80A 9 connessioni per barra KJ01BN

    Prezzo
    87,68 €
    / pezzo *
    87,68 €
    / pezzo *

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x80A 9 connessioni per barra

    KJ01BN

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      80 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    Serie
    • Altezza
      86 mm
    • Larghezza
      129 mm
    • Profon­dità
      44 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      5
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      10

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ01BN
    PDF
    RoHS report KJ01BN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KJ01BN | Hager Italia

      Immagine del prodotto KJ01BN

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KJ01BN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KJ01BN

      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x80A 9 connessioni per barra

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti