Tubo rigido porta cavi in materiale plastico Anti-UV autoestinguente UL94: V2, diametro 25 mm, colore nero, classificato 3343 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche esposte ai raggi solari. Realizzato con un tecnopolimero privo di elementi alogeni, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Indicato per l'installazione all'aperto con temperature comprese tra -25 °C e 105 °C.
EAN
8027788340472
Marca
Hager
Confezione
60 Metro
Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3343 Anti-UV nero diametro 25 mm IRLHFUV25
Prezzo
354,88 €
/ 100 Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreNero
Serie
-
Diametro interno20,4 mm
-
Diametro esterno25 mm
-
Diametro25 mm
-
Lunghezza3000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Pmflex Scheda tecnica del prodotto IRLHFUV25
IRLHF 25 mm 33431 RIGIDO ANTI-UV NERO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 60 m
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato tubi rigidi ANTI-UV LSZH 33431 IRLHF
Voce di capitolato IRLHF tubi rigidi ANTI-UV LSZH 33431
PDF180,84 kB
Più documentazione