The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HZI204
    Schermo di protezione per commutatori di manovra motorizzati con modulo di trasferimento automatico serie HIC a 4 poli da 800 A, 1000 A e 1250 A. Progettato per impedire il contatto diretto con i terminali elettrici, garantisce un’adeguata protezione dell’operatore durante installazione, utilizzo e manutenzione. Conforme ai requisiti di sicurezza previsti.
    EAN
    3250613362188
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G HZI204

    Prezzo
    88,00 €
    / pezzo *
    88,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G

    HZI204

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      4P

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HZI204
    PDF
    RoHS report HZI204
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HZI204 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HZI204

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HZI204 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HZI204

      Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC480G, HIC490G, HIC491G

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti