The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • HYD004H
    EAN
    3250613370107
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Kit 4 Morsetti Per Cavi Rame Per H630 4 Poli 400 A - 1X240 Mm2 HYD004H

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit 4 Morsetti Per Cavi Rame Per H630 4 Poli 400 A - 1X240 Mm2

    HYD004H

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      400 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Numero di poli
      4P
    Cavo
    • Materiale del cavo
      Rame
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      35 - 240 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      35 - 240 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration HYD004H
    PDF
    Hager RoHS report HYD004H
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine HYD004H | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto HYD004H

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HYD004H | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto HYD004H

      Kit 4 Morsetti Per Cavi Rame Per H630 4 Poli 400 A - 1X240 Mm2

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti