Blocco chiave man rotat dirette P160/250 • HXS888H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Apparecchi generali
            • Inter­rut­tori aperti e scatolati
            • Acces­sori per inter­rut­tori h3 e h3+
            • HXS888H
            HXS888H - Blocco chiave manovre rotative dirette P160/250
            HXS888H - Blocco chiave manovre rotative dirette P160/250

            Blocco chiave manovre rotative dirette P160/250

            HXS888H

            HXS888H - Blocco chiave manovre rotative dirette P160/250
            HXS888H - Blocco chiave manovre rotative dirette P160/250
            • Hager - Apparecchi generali

            Blocco chiave manovre rotative dirette P160/250 HXS888H

            EAN
            3250613197339
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            47,35 €
            / pezzo *
            47,35 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration HXS888H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HXS888H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HXS888H | Hager Italia

              Immagine del prodotto HXS888H

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Manuale di istruzioni International 2024-10-01 | Hager Italia

              Manuale di istruzioni International 2024-10-01

              PDF
              5,04 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05

              PDF
              113,54 kB
              Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti | Hager Italia

              Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              596,59 kB
            • Guida

              Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

              Guida de-DE 2020-01-29

              PDF
              42,20 MB
              Immagine Handbook International 26-08-2024 | Hager Italia

              Handbook International 26-08-2024

              Guida International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
              Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

              Handbook it-IT 2017-09-21

              Guida it-IT 2023-03-23

              PDF
              38,90 MB
              Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

              Technischer Katalog

              Leistungsschalter bis 630A h3+

              PDF
              50,83 MB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HBT100H - Blocco differenziale P250 4poli 100A Idn regolabile
              HBT100H
              Blocco differenziale P250 4poli 100A Idn regolabile
              Prezzo
              981,82 €
              / pezzo *
              981,82 €
              / pezzo *
            • 2
              HBT160H - Blocco differenziale P250 4poli 160A Idn regolabile
              HBT160H
              Blocco differenziale P250 4poli 160A Idn regolabile
              Prezzo
              981,82 €
              / pezzo *
              981,82 €
              / pezzo *
            • 3
              HBT250H - Blocco differenziale P250 4poli 250A Idn regolabile
              HBT250H
              Blocco differenziale P250 4poli 250A Idn regolabile
              Prezzo
              1.104,51 €
              / pezzo *
              1.104,51 €
              / pezzo *
            • 4
              HBW400H - Blocco differenziale X/P630 4poli 400A Idn regolabile
              HBW400H
              Blocco differenziale X/P630 4poli 400A Idn regolabile
              Prezzo
              1.277,65 €
              / pezzo *
              1.277,65 €
              / pezzo *
            • 5
              HBW630H - Blocco differenziale X/P630 4poli 630A Idn regolabile
              HBW630H
              Blocco differenziale X/P630 4poli 630A Idn regolabile
              Prezzo
              1.277,65 €
              / pezzo *
              1.277,65 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti