Comando A Motore Per H1600 24 V Dc HXF040H
EAN
3250613370473
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
2.032,30 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di comando AC0 - 0 V
-
Tensione di comando DC24 - 24 V
Frequenza
-
Frequenza0 - 0 Hz
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2014-03-20
PDF2,20 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Più documentazione