The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • HXC014H

Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 200-240 V Ac HXC014H

EAN
3250613369491
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 200-240 V Ac

HXC014H

  • Proprietà tecniche
  • Documenti

Proprietà tecniche

Potenza
  • Assor­bimento potenza di spunto
    2,80 VA
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Condizioni di impiego
  • Tensione di comando AC
    200 - 240 V
  • Tensione di comando DC
    0 - 0 V
Funzioni
  • Ritar­dato
    No

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HXC014H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HXC014H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2013-04-24 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2013-04-24

    PDF
    1,48 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti