Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 100-120 V Ac HXC013H
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto1,40 VA
-
Perdita di potenza a IN1,40 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC110 - 120 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione nominale d'impiego CA110 - 120 V
Funzioni
-
RitardatoNo
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HXC013H
Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 100-120 V Ac
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Più documentazione