The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HXC011H
    EAN
    3250613369460
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 24 V Dc HXC011H

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 24 V Dc

    HXC011H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Assor­bimento potenza di spunto
      0,56 VA
    • Perdita di potenza a IN
      0,60 W
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      0 - 0 V
    • Tensione di comando DC
      24 - 24 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      0 - 0 V
    Funzioni
    • Ritar­dato
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HXC011H
    PDF
    RoHS report HXC011H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HXC011H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HXC011H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HXC011H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HXC011H

      Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 24 V Dc

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2013-04-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti