Dispositivo ritardatore bobina minima tensione 200-250V AC/DC hw+ HWY033H
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 262 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi0,6 - 2,5 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili0,6 - 2,5 mm²
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Tensione di comando AC200 - 250 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HWY033H
Dispositivo ritardatore bobina minima tensione 200-250V AC/DC hw+
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-06-06
PDF9,54 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,14 MB
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,60 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB