Contatto ausiliario a bassa impedenza AX in dotazione, compatibile con interruttori aperti hw+ HW2/4/6. Questo accessorio è progettato per garantire un'affidabile trasmissione del segnale, riducendo le cadute di tensione e migliorando la qualità del contatto elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e stabile, è perfetto per l'integrazione con sistemi di automazione industriale (PLC), offrendo prestazioni ottimali e una maggiore efficienza operativa.
EAN
3250613151294
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Contatto ausiliario bassa impedenza per collegamento con PLC (AX) hw+ HW2/4/6 HWX045H
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Potenza
-
Perdita di potenza a IN0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP2X
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HWX045H
Contatto ausiliario standard bassa impedenza per collegamento con PLC (AX) HW2/4
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB
Più documentazione