Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Scheda taratura Ultimate En 800A HW1/2 • HWW726HSA | Hager

Scheda di taratura Ultimate da 800A per hw+ HW1/2 sentinel Energy HWW726HSA

Scheda di taratura opzionale Ultimate con In pari a 800 A per interruttori aperti hw+ HW1/2 dotati di sganciatore sentinel Energy. La più evoluta della gamma, abilita sullo sganciatore sentinel Energy protezioni da sovra/sottotensioni, variazioni di frequenza, inversione di potenza, squilibri di corrente e tensione. Oltre alla funzioni presenti sulla versione Advanced include l'analisi delle singole armoniche e contatori di energia multitariffa.
EAN
3250613245856
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
619,24 €
/ pezzo *

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 88 accessori disponibili

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    800 A

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS
Conformità REACh – SVHC free
Senza alogeni
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.