Scheda tarat Harmonic En 1600A HW1/2/4 • HWW689HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

        • https://hager.com/it/ricerca
        Menu
        • Prodotti
        • Soluzioni
          Solu­zioni Hager Bocchiotti
          Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
          Scopri di più
          • Soluzioni
          • Ambienti terziari
            Solu­zioni Hager Bocchiotti
            Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
            Scopri di più
          • Ambienti commerciali
            Solu­zioni Hager Bocchiotti
            Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
            Scopri di più
          • Ambienti indu­striali
            Solu­zioni Hager Bocchiotti
            Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
            Scopri di più
          • Ambienti residenziali
            Solu­zioni Hager Bocchiotti
            Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
            Scopri di più
          • Mobi­lità soste­ni­bile
            Solu­zioni Hager Bocchiotti
            Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
            Scopri di più
          • Vedi tutto
        • Download
          Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
          L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
          Scopri di più
          • Download
          • Centro Download
            Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
            L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
            Scopri di più
          • Cata­loghi e brochures
            Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
            L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
            Scopri di più
          • Listino prezzi
            Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
            L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
            Scopri di più
          • App
            Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
            L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
            Scopri di più
          • Soft­ware
            Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
            L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
            Scopri di più
          • Oggetti BIM
            Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
            L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
            Scopri di più
          • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
            Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
            L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
            Scopri di più
          • Vedi tutto
        • Formazione e supporto
          Nuovi corsi KNX
          Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
          Vai ai corsi
          • Formazione e supporto
          • Forma­zione tecnica
            Nuovi corsi KNX
            Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
            Vai ai corsi
          • FAQ
            Nuovi corsi KNX
            Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
            Vai ai corsi
          • Video tutorial
            Nuovi corsi KNX
            Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
            Vai ai corsi
          • Norme e certi­fi­ca­zione
            Nuovi corsi KNX
            Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
            Vai ai corsi
          • Vedi tutto
        • Chi siamo
          Per te, con te.
          Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
          Scopri di più
          • Chi siamo
          • La nostra mission
            Per te, con te.
            Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
            Scopri di più
          • Sostenibilità
            Per te, con te.
            Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
            Scopri di più
          • Siti produttivi
            Per te, con te.
            Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
            Scopri di più
          • La nostra storia
            Per te, con te.
            Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
            Scopri di più
          • Ultime news e comunicati
            Per te, con te.
            Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
            Scopri di più
          • Vedi tutto
        • Vedi tutte le categorie
        Account
        • Catalogo
        • Hager - Apparecchi generali
        • Inter­rut­tori aperti e scatolati
        • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+
        • HWW689HSA
        HWW689HSA - Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1600A HW1/2/4
        HWW689HSA - Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1600A HW1/2/4

        Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1600A HW1/2/4

        HWW689HSA

        HWW689HSA - Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1600A HW1/2/4
        HWW689HSA - Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1600A HW1/2/4
        • Hager - Apparecchi generali

        Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1600A HW1/2/4 HWW689HSA

        EAN
        3250613245641
        Marca
        Hager
        Confezione
        1 pezzo
        Prezzo
        310,96 €
        / pezzo *
        310,96 €
        / pezzo *

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Aggiungi a un elenco
        Aggiungi a un elenco

        Accedi per creare un elenco di prodotti

        Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

        Creare un account Accedi
        • Proprietà tecniche
        • Valore ambientale
        • Documenti
        • Più prodotti
        Scarica la scheda tecnica

        Proprietà tecniche

        Corrente
        • Corrente nominale
          1600 A

        Valore ambientale

        Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

        Conformità ROHS SÌ
        Conformità REACH SÌ
        Senza alogeni SÌ

        Certificazioni e documenti

        Documento PEP en-GB 2024-06-04
        PDF
        402,99 kB
        REACH declaration HWW689HSA (english)
        PDF
        103,10 kB
        RoHS declaration HWW689HSA (english)
        PDF
        103,59 kB

        Documenti

        • Immagine prodotto

          Immagine HWW689HSA | Hager Italia

          Immagine del prodotto HWW689HSA

        • Manuale di installazione

          Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

          Manuale di installazione

          hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

          PDF
          56,14 MB
          Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

          Manuale di installazione

          hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4

          PDF
          57,60 MB
          Immagine Safety instructions | Hager Italia

          Safety instructions

          -

          PDF
          159,14 kB
        • Manuale

          Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

          Catalogo tecnico

          hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

          PDF
          63,50 MB
          Immagine Manuale d’uso | Hager Italia

          Manuale d’uso

          hw+ Sganciatori elettronici sentinel Energy

          PDF
          16,56 MB
        • Informazioni sui prodotti

          Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

          Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

          Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

          PDF
          183,39 kB
        • Dichiarazione di conformità

          Immagine Declaration | Hager Italia

          Declaration

          Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

          PDF
          632,28 kB
          Immagine Declaration | Hager Italia

          Declaration

          Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

          PDF
          532,15 kB
          Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

          Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

          PDF
          417,83 kB
          Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

          Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

          PDF
          413,00 kB
        Più documentazione

        Scopri di più su questa gamma di prodotti

          5
        • 1
          HWW464HSA - Scheda di taratura 400A HW1
          HWW464HSA
          Scheda di taratura 400A HW1
          Prezzo
          91,79 €
          / pezzo *
          91,79 €
          / pezzo *
        • 2
          HWW465HSA - Scheda di taratura 630A HW1/2
          HWW465HSA
          Scheda di taratura 630A HW1/2
          Prezzo
          91,79 €
          / pezzo *
          91,79 €
          / pezzo *
        • 3
          HWW466HSA - Scheda di taratura 800A HW1/2
          HWW466HSA
          Scheda di taratura 800A HW1/2
          Prezzo
          91,79 €
          / pezzo *
          91,79 €
          / pezzo *
        • 4
          HWW467HSA - Scheda di taratura 1000A HW1/2/4
          HWW467HSA
          Scheda di taratura 1000A HW1/2/4
          Prezzo
          91,79 €
          / pezzo *
          91,79 €
          / pezzo *
        • 5
          HWW468HSA - Scheda di taratura 1250A HW1/2/4
          HWW468HSA
          Scheda di taratura 1250A HW1/2/4
          Prezzo
          91,79 €
          / pezzo *
          91,79 €
          / pezzo *
        *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

        Catalogo

        • Prodotti Hager 
        • Prodotti Bocchiotti

        Azienda

        • Chi siamo
        • Soluzioni
        • News
        • Sostenibilità
        • Formazione
        • Rassegna stampa

        Servizi e supporto

        • Cataloghi e brochures
        • App
        • Software
        • Documentazione tecnica
        • Dove siamo
        • Contatti
        • Carriera

        Chi è Hager Bocchiotti

        Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

        ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

        Scopri di più sul Gruppo Hager

        Iscriviti alla newsletter

        • Utilizzo dei Cookie
        • Informative sulla privacy
        • Condizioni generali di vendita
        • Imprint
        • Segnala una vulnerabilità

        Hager Bocchiotti