The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • HWW460HSP

Coperchio trasparente sganciatore di protezione sentinel Energy hw+ HW1/2/4/6 HWW460HSP

Coperchio trasparente per sganciatore di protezione sentinel Energy compatibile con interruttori aperti hw+ HW1/2/4/6. Protezione in materiale trasparente che consente la visibilità del pannello dello sganciatore, garantendo al contempo sicurezza da polvere e contatti accidentali, preservando l’integrità e la funzionalità del dispositivo. Codice destinato ad operatori specializzati sulle attività di manutenzione degli interruttori aperti hw+.
EAN
3250613251536
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Disponibilità e prezzo su richiesta

Coperchio trasparente sganciatore di protezione sentinel Energy hw+ HW1/2/4/6

HWW460HSP

  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration HWW460HSP
PDF
Hager RoHS report HWW460HSP
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HWW460HSP | Hager Italia

    Immagine del prodotto HWW460HSP

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HWW460HSP | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HWW460HSP

    Coperchio trasparente sganciatore di protezione sentinel Energy hw+

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

    Manuale di installazione

    hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

    PDF
    56,14 MB
    Immagine Safety instructions | Hager Italia

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manuale

    Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

    Catalogo tecnico

    hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

    Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

    PDF
    183,39 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04

    PDF
    413,59 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04

    PDF
    418,76 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti