The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • HWW453HSP

Sganciatore di protezione sentinel Energy LSI con vite di fissaggio hw+ HW1/2/4 HWW453HSP

Sganciatore di protezione sentinel Energy LSI con vite di fissaggio compatibile con interruttori aperti hw+ HW1/2/4. Oltre alla protezione LSI di base (sovraccarico, cortocircuito), offre funzioni avanzate di allarme, misura, controllo e comunicazione. Dotato di display grafico e tastiera, consente anche la connessione wireless Bluetooth tramite l’app Hager Power touch. Codice destinato ad operatori specializzati sulle attività di manutenzione degli interruttori aperti hw+.
EAN
3250613156466
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Disponibilità e prezzo su richiesta

Sganciatore di protezione sentinel Energy LSI con vite di fissaggio hw+ HW1/2/4

HWW453HSP

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Protezione elet­trica
  • Protezione del neutro (np): riferimento per impos­tazione ora
    Tnp uguale a tr et tsd
  • Protezione di breve durata (std): tempo di inat­tività di inter­vento
    25 ms
  • Protezione di breve durata (std): Bassa velocità (LSP) disat­tivabile
    SÌ
  • Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)
    50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
  • Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)
    1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
  • Protezione di breve durata (std): Tolleranza Isd
    10 - 10 %
  • Protezione di breve durata (std): disat­tivabile
    SÌ
  • Protezione dai guasti a terra (I²t): disat­tivabile
    SÌ
  • Protezione di breve durata mediante curva I²t
    SÌ
  • Produzione di breve durata (std)
    SÌ
  • Allarme di pre-in­ter­vento (PTA)
    SÌ
  • Protezione sovrac­carico neutro (NP): corrente (IN)
    50 %, 100 %, 150 %, 200 %
  • Protezione (np): disat­tivabile
    SÌ
  • Protezione sovrac­carico neutro (NP)
    SÌ
  • Protezione istan­tanea (li): tipo
    Non può essere impos­tato indipen­den­temente, come tr e tsd
  • Protezione di breve durata (std): tempo di inter­vento massimo
    650 ms
  • Protezione istan­tanea (ii): tempo di inter­vento massimo
    80 ms
  • Protezione di lunga durata (ltd): riferimento per tara­tura corrente
    Ir...x In 40% a 100% con passo 1%
  • Protezione istan­tanea (li): tipo
    Senza
  • Protezione di lunga durata (ltd): Inter­vallo di corrente Ir
    0,36 - 1,0 A
  • Protezione contro i sovrac­carichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)
    0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
  • Protezione di lunga durata (ltd): ritardo regolabile
    SÌ
  • Protezione di lunga durata (ltd): tipo di ritardo
    Regolabile
  • Protezione con ritardo a lungo termine (ltd): disat­tivabile
    No
  • Protezione contro i sovrac­carichi di lunga durata (ltd)
    SÌ
  • Protezione istan­tanea (ii): tempo massimo di inat­tività di inter­vento
    25 ms
  • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
    1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
  • Protezione istan­tanea (Ii): riferimento per tara­tura corrente
    Ii = OFF/Ii... x Da 1,5 a 15 con incrementi di 0,5
  • Protezione istan­tanea (li): disat­tivabile
    SÌ
  • Protezione istan­tanea (li)
    SÌ
  • Protezione istan­tanea (li): Precisione
    15 - 15 %
  • Protezione per guasto a terra (GF)
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-06-27
PDF
391,36 kB
Hager RoHS report HWW453HSP
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HWW453HSP | Hager Italia

    Immagine del prodotto HWW453HSP

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HWW453HSP | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HWW453HSP

    Sganciatore di protezione sentinel Energy LSI con vite di fissaggio hw+

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine 6LE007431Aa_TU_Trip_Unit_web.pdf | Hager Italia

    6LE007431Aa_TU_Trip_Unit_web.pdf

    Manuale di installazione International 2022-11-09

    PDF
    7,35 MB
    Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

    Manuale di installazione

    hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

    PDF
    56,14 MB
    Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

    Manuale di installazione

    hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4

    PDF
    57,60 MB
    Immagine Safety instructions | Hager Italia

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Allegato prodotto

    Immagine Tabella di comunicazione Modbus | Hager Italia

    Tabella di comunicazione Modbus

    hw+ Interruttori automatici sentinel Energy

    XLS
    378,50 kB
  • Guida rapida utente finale

    Immagine Note di avvio rapido | Hager Italia

    Note di avvio rapido

    Prima taratura dello sganciatore sentinel Energy

    PDF
    572,09 kB
  • Manuale

    Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

    Catalogo tecnico

    hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
    Immagine Manuale d’uso | Hager Italia

    Manuale d’uso

    hw+ Sganciatori elettronici sentinel Energy

    PDF
    16,56 MB
    Immagine User guide | Hager Italia

    User guide

    hw+ Modbus communication sentinel Energy

    PDF
    6,24 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

    Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

    PDF
    183,39 kB
  • Scheda sicurezza

    Immagine Cybersecurity guide | Hager Italia

    Cybersecurity guide

    hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4

    PDF
    1,07 MB
  • Guida

    Immagine Manuale d’uso | Hager Italia

    Manuale d’uso

    h3+/hw+ Display da quadro HTD210H

    PDF
    6,86 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-06-19

    PDF
    421,13 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-03-08 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-03-08

    PDF
    135,25 kB
    Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

    UKCA Declaration of Conformity

    PDF
    405,27 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti