![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Sganciatore di protezione sentinel LSI con vite di fissaggio hw+ HWW451HSP
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Protezione del neutro (np): riferimento per impostazione oraTnp uguale a tr et tsd
-
Protezione di breve durata (std): tempo di inattività di intervento25 ms
-
Protezione di breve durata (std): Bassa velocità (LSP) disattivabileSÌ
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10
-
Protezione di breve durata (std): Tolleranza Isd10 - 10 %
-
Protezione di breve durata (std): disattivabileSÌ
-
Protezione dai guasti a terra (I²t): disattivabileSÌ
-
Protezione di breve durata mediante curva I²tSÌ
-
Produzione di breve durata (std)SÌ
-
Allarme di pre-intervento (PTA): ritardo (tp)50 %
-
Allarme di pre-intervento (PTA): soglia di corrente (Ip)90 %
-
Allarme di pre-intervento (PTA)SÌ
-
Protezione sovraccarico neutro (NP): corrente (IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Protezione (np): disattivabileSÌ
-
Protezione sovraccarico neutro (NP)SÌ
-
Protezione istantanea (li): tipoNon può essere impostato indipendentemente, come tr e tsd
-
Protezione di breve durata (std): tempo di intervento massimo650 ms
-
Protezione istantanea (ii): tempo di intervento massimo80 ms
-
Protezione di lunga durata (ltd): riferimento per taratura correnteIr1 x Ir2 x In
-
Protezione istantanea (li): tipoSenza
-
Protezione di lunga durata (ltd): Intervallo di corrente Ir0,36 - 1,0 A
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Protezione di lunga durata (ltd): ritardo regolabileSÌ
-
Protezione di lunga durata (ltd): tipo di ritardoRegolabile
-
Protezione con ritardo a lungo termine (ltd): disattivabileNo
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd)SÌ
-
Protezione istantanea (ii): tempo massimo di inattività di intervento25 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Protezione istantanea (Ii): riferimento per taratura correnteIi… x In
-
Protezione istantanea (li): disattivabileSÌ
-
Protezione istantanea (li)SÌ
-
Protezione istantanea (li): Precisione15 - 15 %
-
Protezione per guasto a terra (GF)No
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale operativo
Manuale operativo International 2023-02-01
PDF20,21 MBManuale operativo de-DE 2021-06-18
PDF19,20 MBManuale operativo de-DE 2022-11-15
PDF20,16 MB -
Manuale di installazione
6LE007431Aa_TU_Trip_Unit_web.pdf
Manuale di installazione International 2022-11-09
PDF7,35 MBManuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, de-CH, zh-CN, pl-PL, pt-PT, es-ES 2022-11-09
PDF159,14 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-02-29
PDF534,20 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-02-29
PDF514,85 kB