The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HTG460H
    Chiave Wi-Fi per configurare il server Agardio HTG411H. Permette il collegamento di un PC o tablet via Wi-Fi direttamente al server Agardio. Installazione semplice tramite porta USB posizionata sulla parte frontale o nella parte inferiore del server.
    EAN
    3250613138813
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Chiave Wi-Fi per configurazione server Agardio HTG460H

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Chiave Wi-Fi per configurazione server Agardio

    HTG460H

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Sistema bus
      USB
    Frequenza
    • Frequenza di trasmis­sione
      2400 - 2400 MHz
    Connet­tività
    • Protocollo radio
      IEEE 802.11 n
    • WiFi
      SÌ
    Serie
    • Altezza
      18 mm
    • Larghezza
      50 mm
    • Profon­dità
      11 mm
    Testo
    • Codifica
      64-/128 bit WEP; WPA; WPA2

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HTG460H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HTG460H

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HTG460H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HTG460H

      Chiave Wi-Fi per configurazione server Agardio

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06

      PDF
      516,70 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti