The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HR520
    Relè differenziale regolabile e temporizzabile per montaggio su guida DIN con indicatore led. Adatto alla protezione dai contatti diretti ed indiretti, interrompe l'alimentazione in caso di guasto a terra tramite toroide associato. La sensibilità è regolabile tra 0.03 A e 10 A, l'ingombro è pari a 3 moduli DIN ed è adatto a correnti differenziali di tipo A.
    EAN
    3250613281328
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A Idn 0.03-10A 3 moduli DIN HR520

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti simili:

    HR526

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A Idn 0.03-10A 3 moduli DIN

    HR520

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Sensibilità IΔn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
    • Toroidi: Sovrac­carico ammesso
      30 kA/100 ms
    Equipag­giamento
    • Con toroide differen­ziale
      SÌ
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    Impos­tazioni
    • Ritardo regolabile
      SÌ
    Serie
    • Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmet­titore
      25m e 50m doppino telefonico

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HR520
    PDF
    RoHS report HR520
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HR520 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HR520

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HR520 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HR520

      Rele' Differenziale Reg. 0.03-10 A Temp. 0-3 Sec + Indicatore Led 3 Mod Din

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT | Hager Italia

      Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      537,14 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf

      Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.

      PDF
      95,85 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti