The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HNE971H
    Interruttore automatico scatolato h3 serie h1000 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSI, corrente nominale In 1000 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 50 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
    EAN
    3250613349769
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 1000A HNE971H

    Prezzo
    8.562,70 €
    / pezzo *
    8.562,70 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 1000A

    HNE971H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Adat­ta­tore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
    • Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
    • Cavo di blocco ausiliario
    • HYA035H

      Kit cavi connessione ausiliari per h3+ P250, P630

      17,43 €  / pezzo*
    • HXD068H

      Cavo per interblocco elettrico per comandi motore h3+ P630

      84,01 €  / pezzo*
    • HXB069H

      Cavo per interblocco elettrico per h3 x250 e h3+ P250, P630

      60,12 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1000 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      85 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      75 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      50 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
      50 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
      45 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
      9 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      16
    Unità di sgancio
    • Tempo di risposta all'aper­tura
      10 ms
    Impos­tazioni
    • Impos­tazione della manopola di protezione magnetica xIN
      2,5, 5, 8
    • Inter­vallo di regolazione magnetica
      5600 A, 7000 A, 8820 A, 10000 A, 10000 A, 10000 A, 10000 A
    • Impos­tazione della manopola di protezione termica xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
      0 - 0 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      65 - 65 Nm
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 690 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      LSI
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
      100 - 200 ms
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      186 W
    • Potenza dissipata per polo In
      62 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000
    • Numero di manovre
      4000
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      2x 240 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      2x 240 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      No
    Alimen­tazione
    • Posizione dell'alimen­tazione
      Bidirezionale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HNE971H
    PDF
    RoHS report HNE971H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HNE971H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HNE971H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HNE971H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HNE971H

      Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 1000A

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2021-06-16 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      569,00 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-23

      PDF
      285,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      262,43 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti