Interruttore automatico h1000 3 Poli 50 kA 800 A sganciatore elettronico LSI HNE800H
EAN
3250613349738
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
5.870,40 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 10 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Lucchetto per interruttore 1 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 4 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 10 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale800 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-285 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-285 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-250 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-251 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-29 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
Numero di moduli
-
Numero di moduli12
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
-
AT_MagneticProtectionKnobSetting2,5, 5, 10
-
AT_RangeMagneticAdjustment4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
Impostazioni
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve0 - 0 A
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale65 - 65 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Funzioni
-
Unità di sgancioLSI
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica100 - 200 ms
Potenza
-
Potenza dissipata totale153,60 W
-
Potenza dissipata per polo In51,20 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Equipaggiamento
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile2x 240 mm²
-
Sezione conduttore rigido2x 240 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
Alimentazione
-
Posizione dell'alimentazioneBidirezionale
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF569,00 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-23
PDF311,82 kB
Più documentazione