The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • HNE631H
    Interruttore automatico scatolato h3 serie h1000 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSI, corrente nominale In 630 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 50 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
    EAN
    3250613350055
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 630A HNE631H

    Prezzo
    6.871,24 €
    / pezzo *
    6.871,24 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 630A

    HNE631H

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Adat­ta­tore per cavi ausiliari 1 product.page.accessories.products-available
    • Cavo di blocco ausiliario 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
    • Cavo di blocco ausiliario
    • HYA035H

      Kit cavi connessione ausiliari per h3+ P250, P630

      17,43 €  / pezzo*
    • HXB069H

      Cavo per interblocco elettrico per h3 x250 e h3+ P250, P630

      60,12 €  / pezzo*
    • HXD068H

      Cavo per interblocco elettrico per comandi motore h3+ P630

      84,01 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      630 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      85 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      85 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      50 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
      50 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
      51 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
      9 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      16
    Unità di sgancio
    • Tempo di risposta all'aper­tura
      10 ms
    Impos­tazioni
    • Impos­tazione della manopola di protezione magnetica xIN
      2,5, 5, 10
    • Inter­vallo di regolazione magnetica
      3500 A, 4410 A, 5600 A, 7000 A, 7560 A, 7560 A, 7560 A
    • Impos­tazione della manopola di protezione termica xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
    • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
      0 - 0 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      65 - 65 Nm
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 690 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      LSI
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
      100 - 200 ms
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      90 W
    • Potenza dissipata per polo In
      30 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000
    • Numero di manovre
      4000
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      2x 240 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      2x 240 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      No
    Alimen­tazione
    • Posizione dell'alimen­tazione
      Bidirezionale

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration HNE631H
    PDF
    RoHS report HNE631H
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine HNE631H | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto HNE631H

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HNE631H | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto HNE631H

      Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 630A

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione International 2021-06-16 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      569,00 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-23

      PDF
      311,82 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      264,94 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti