INTERR AUTOM H630 4P 50KA 630A SGANC LSI • HND631H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • HND631H
            Obsoleto
            HND631H - Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 630 A Sganciatore Elettronico Lsi
            HND631H - Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 630 A Sganciatore Elettronico Lsi
            Obsoleto

            Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 630 A Sganciatore Elettronico Lsi

            HND631H

            HND631H - Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 630 A Sganciatore Elettronico Lsi
            Obsoleto
            HND631H - Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 630 A Sganciatore Elettronico Lsi

            Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 630 A Sganciatore Elettronico Lsi HND631H

            EAN
            3250613349585
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Cavo di blocco ausiliario 1 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 5 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Lucchetto per inter­rut­tore 1 accessori disponibili
            • altri accessori disponibili 3 altri accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Cavo di blocco ausiliario
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Lucchetto per inter­rut­tore
            • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
            • Funzioni di collegamento
            • alotte coprimor­setti
            • HXB069H

              Cavo per interblocco elettrico x/P250-x/P630-h1000

              53,72 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXC001H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 24 V Dc

              178,16 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXC002H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 48 V Dc

              178,16 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXC003H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 100-120 V Ac

              178,16 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXC004H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 200-240 V Ac

              178,16 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXC005H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 380-450 V Ac

              178,16 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXC014H

              Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 200-240 V Ac

              0,00 €  / *
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXC021H

              Contatti Ausiliari Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

              78,39 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXC024H

              Contatti Allarme Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

              131,92 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HXD039H

              Blocco Leva A Lucchetti Per H630-H1000

              67,61 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HYA035H

              Kit cavi connessione ausiliari P160-X/P630

              15,57 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HYD034H

              Kit 4 Attacchi Posteriori Per H630 4 Poli 630 A

              182,37 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • HYD022H

              Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per H630 4 Poli Attacchi Prolungati

              0,00 €  / *
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              630 A
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
              85 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
              85 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
              50 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
              50 kA
            • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
              51 kA
            • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
              9 kA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4
            • Elemento di control­lo/comando
              Manetta
            • Tipo di costruzione del dispositivo
              Fissa incor­porata
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              10,50
            Unità di sgancio
            • Tempo di risposta all'aper­tura
              10 ms
            • AT_MagneticProtec­tion­Knob­Set­ting
              2,5, 5, 8
            • AT_Ran­geMagneticAdjust­ment
              3500 A, 4410 A, 5600 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A
            • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
              0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
            Impos­tazioni
            • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
              0 - 0 A
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              22 - 22 Nm
            • Posizione di montag­gio/col­legamento
              Anteriore
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              8000 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              800 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              220 - 690 V
            Funzioni
            • Unità di sgancio
              LSI
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
              100 - 200 ms
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              120 W
            • Potenza dissipata per polo In
              40 W
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000
            • Numero di manovre
              4000
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
              0
            • Numero di contatti ausiliari NC
              0
            • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
              0
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP4X
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              35 - 240 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              35 - 240 mm²
            • Tipo di connet­tore
              Morsetto
            Controlli e indica­tori
            • Azionamento a motore integrato
              No
            Compa­tibilità
            • Adatto per guida DIN
              No
            Alimen­tazione
            • Posizione dell'alimen­tazione
              Bidirezionale

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration HND631H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HND631H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HND631H | Hager Italia

              Immagine del prodotto HND631H

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2021-06-07 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2021-06-07

              PDF
              7,13 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

              PDF
              195,99 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-06-27

              PDF
              300,00 kB
            Più documentazione
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti