The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • HND251H

Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi HND251H

EAN
3250613349561
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi

HND251H

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (14)
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Lucchetto per inter­rut­tore 1 accessori disponibili
    • Funzioni di collegamento 2 accessori disponibili
    • Adat­ta­tore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
    • Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 5 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • alotte coprimor­setti
    • Lucchetto per inter­rut­tore
    • Funzioni di collegamento
    • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
    • Cavo di blocco ausiliario
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Blocco contatti ausiliari
    • HYD022H

      Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per H630 4 Poli Attacchi Prolungati

      0,00 €  / *
    • HXD039H

      Blocco leva a lucchetti per interruttore scatolato h3 h1000

      67,61 €  / pezzo*
    • HYD012H

      Kit 4 Attacchi Anteriori Divaricati Per H630 4 Poli 400 A

      0,00 €  / *
    • HYD032H

      Kit 4 attacchi posteriori per interruttore scatolato h3 x630, h3+ P630 4P 400A

      182,37 €  / pezzo*
    • HYA035H

      Kit cavi connessione ausiliari per h3 x630, h1000 e h3+ P250, P630

      15,57 €  / pezzo*
    • HXD068H

      Cavo di interblocco elettrico per comandi motore h3 x630, h1000, h3+ P630

      75,08 €  / pezzo*
    • HXB069H

      Cavo per interblocco elettrico per h3 x250, x630, h1000 e h3+ P250, P630

      53,72 €  / pezzo*
    • HXC003H

      Bobina a lancio di corrente 100-120V AC per interruttore scatolato h3 h1000

      178,16 €  / pezzo*
    • HXC002H

      Bobina a lancio di corrente 48V DC per interruttore scatolato h3 h1000

      178,16 €  / pezzo*
    • HXC004H

      Bobina a lancio di corrente 200-240V AC per interruttore scatolato h3 h1000

      178,16 €  / pezzo*
    • HXC005H

      Bobina a lancio di corrente 380-450V AC per interruttore scatolato h3 h1000

      178,16 €  / pezzo*
    • HXC001H

      Bobina a lancio di corrente 24V DC per interruttore scatolato h3 h1000

      178,16 €  / pezzo*
    • HXC021H

      Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600

      78,39 €  / pezzo*
    • HXC024H

      Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600

      131,92 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      250 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      85 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      85 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
      50 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
      50 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
      51 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
      9 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      10,50
    Unità di sgancio
    • Tempo di risposta all'aper­tura
      10 ms
    • AT_MagneticProtec­tion­Knob­Set­ting
      2,5, 5, 10
    • AT_Ran­geMagneticAdjust­ment
      1400 A, 1750 A, 2240 A, 2800 A, 3150 A, 3250 A, 3250 A
    • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    Impos­tazioni
    • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
      0 - 0 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      22 - 22 Nm
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 690 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      LSI
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
      100 - 200 ms
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      24,60 W
    • Potenza dissipata per polo In
      8,20 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000
    • Numero di manovre
      4000
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      35 - 240 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      35 - 240 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      No
    Alimen­tazione
    • Posizione dell'alimen­tazione
      Bidirezionale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACh – SVHC free SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration HND251H
    PDF
    Hager RoHS report HND251H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HND251H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HND251H

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HND251H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HND251H

      Interruttore Automatico H630 4 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2021-06-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2021-06-07

      PDF
      7,13 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

      PDF
      302,20 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

      PDF
      350,36 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti