Interruttore Automatico H250 4 Poli 70 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi HEC251H
EAN
3250613340667
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 3 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale250 A
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 240 V AC IEC60947-285 kA
Architettura
-
Numero di poli4P4D N:0/50/100%
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
Funzioni
-
Unità di sgancioLSI
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica100 - 200 ms
Potenza
-
Potenza dissipata totale73,20 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Protezione
-
Grado di protezione IPIP4X
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Impostazioni
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve0 - 0 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF9,52 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2022-06-20
PDF360,91 kB
Più documentazione