Interruttore Automatico H250 3 Poli 70 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi HEC250H
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili -
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 2 accessori disponibili -
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN250 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-285 kA
Architettura
-
Numero di poli3
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
Funzioni
-
Unità di sgancioLSI
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica100 - 200 ms
Potenza
-
Perdita di potenza a IN73,20 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Impostazioni
-
Impostazione della manopola di protezione termica xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve0 - 0 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HEC250H
Interruttore Automatico H250 3 Poli 70 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF9,52 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF269,24 kB
MCCB h250
PDF360,91 kB
Più documentazione