Interruttore manovra sezionatore h3 serie h1000 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è privo di sganciatore, corrente nominale In 1000 A, tensione nominale Ue 690 V e corrente di breve durata Icw 10 kA secondo CEI EN 60947-3. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto al sezionamento dell'impianto.
EAN
3250613363192
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Interruttore manovra sezionatore h3 h1000 3P 1000A HCE970H
Prezzo
4.414,52 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 product.page.accessories.products-available -
Cavo di blocco ausiliario 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN1000 A
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Connessione
-
Sezione conduttore rigido2x 240 mm²
-
Sezione conduttore flessibile2x 240 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Equipaggiamento
-
Azionamento motore opzionaleSì
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In62 W
-
Perdita di potenza a IN186 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1658000 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Porta / coperchio
-
BloccabileSì
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HCE970H
Interruttore manovra sezionatore h3 h1000 3P 1000A
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF316,45 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF277,21 kB
Più documentazione