Interruttore Di Manovra-Sezionatore H630 4 Poli 630 A HCD631H
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili -
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 1 accessori disponibili -
Cavo di blocco ausiliario 1 accessori disponibili -
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN630 A
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Connessione
-
Sezione conduttore rigido35 - 240 mm²
-
Sezione conduttore flessibile35 - 240 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Equipaggiamento
-
Azionamento motore opzionaleSÌ
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In50 W
-
Perdita di potenza a IN150 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1414000 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HCD631H
Interruttore Di Manovra-Sezionatore H630 4 Poli 630 A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF7,13 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF283,85 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF259,70 kB
Più documentazione