The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • HBD631H

Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato H630 4 Poli 500 A HBD631H

EAN
3250613121167
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato H630 4 Poli 500 A

HBD631H

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    500 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Architet­tura
  • Numero di poli
    4
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    A
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    6000 V

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HBD631H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HBD631H

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HBD631H | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HBD631H

    Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato H630 4 Poli 500 A

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2013-11-25 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2013-11-25

    PDF
    4,84 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-08-08

    PDF
    1,16 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti