The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HA740100
    EAN
    4012740199179
    Marchio
    Hager
    Confezione
    20 Metro

    Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh40 HA740100

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh40

    HA740100

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Traver­sina 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Traver­sina
    • BA7CLIP

      Clip fermacavi per canalette per cablaggio BA7A e HA7

      2,94 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      40 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      6 mm
    • Larghezza slot
      6,50 mm
    • Sezione interna
      2668 - 2668 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      PC-ABS senza alogeni
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Protezione
    • Classe di resis­tenza al fuoco
      M1
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite, Fissaggio con rivetti
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Piastra di montaggio
    Corrente
    • Caduta di tensione stabile
      SÌ
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 90 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA740100
    PDF
    RoHS report HA740100
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HA740100 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HA740100

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HA740100 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HA740100

      Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh40

      PDF
    • File STEP

      Immagine Step Model HA740100 | Hager Italia

      Step Model HA740100

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      883,05 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti