The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • GD104B
    EAN
    3250612843114
    Marca
    Hager
    Confezione
    5 Pezzi

    Minigamma Calotta Da Parete 4 Mod GD104B

    Non più disponibile

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Minigamma Calotta Da Parete 4 Mod

    GD104B

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      40 A
    Equipag­giamento
    • Numero di guide DIN
      1
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Serie
    • Altezza
      180 mm
    • Larghezza
      110 mm
    • Profon­dità
      82 mm
    • Numero di unità in larghezza
      4
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      750 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GD104B
    PDF
    RoHS report GD104B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine GD104B | Hager Italia

      Immagine del prodotto GD104B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto GD104B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto GD104B

      Minigamma Calotta Da Parete 4 Mod

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Immagine UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Italia

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Minigamma IP30. Calotte da parete senza portella. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Minigamma IP30. Calotte da parete senza portella. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Immagine Range : Minigamma IP30. Calotte da parete senza portella. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Minigamma IP30. Calotte da parete senza portella. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,23 MB
      Immagine Range mini gamma enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range mini gamma enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
      Immagine Range mini gamma enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range mini gamma enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,21 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti