Porta cieca per l'installazione fronte o retro per venezia, altezza 1900 mm e larghezza 800 mm, colore RAL7035. Realizzata in lamiera spessore 15/10 con guarnizione in poliuretano schiumato e profili di irrigidimento, offre robustezza e un grado di protezione IP55. Dotata di chiusura a cremonese (4 punti) con inserto triangolare e senso di apertura reversibile.
EAN
3250610680452
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Porta cieca H1900 L800 RAL7035 venezia FX566
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1900 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità25 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta a serratura
Materiali
-
Codice RAL7032
-
ColoreGrigio ciottolo
-
Colore prodottoGrigio ciottolo
-
MaterialeMetallo
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX566
Porta cieca H1900 L800 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione