Zoccolo per venezia, altezza 100 mm, larghezza 1000 mm e profondità 400 mm, è composto da 4 angolari reversibili in lamiera spessore 20/10 e 4 flange di chiusura in lamiera 15/10, fissate con 8 viti automaschianti M6. Si fissa ai gruppi base/testata con 4 viti in dotazione. È sovrapponibile e consente il sollevamento del quadro con transpallet. Offre spazio per l'ingresso e la gestione dei cavi, protezione e stabilità.
EAN
3250610680988
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Zoccolo H100 L1000 P400 RAL7042 venezia FX444
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza1100 mm
-
Profondità105 mm
-
Larghezza di montaggio1000 mm
-
Profondità di installazione400 mm
Equipaggiamento
-
Base quadro elettricoBase completa
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio ciottolo
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX444
Zoccolo H100 L1000 P400 RAL7042 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione