The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FX438
    Zoccolo per venezia, altezza 100 mm, larghezza 400 mm e profondità 400 mm, è composto da 4 angolari reversibili in lamiera spessore 20/10 e 4 flange di chiusura in lamiera 15/10, fissate con 8 viti automaschianti M6. Si fissa ai gruppi base/testata con 4 viti in dotazione. È sovrapponibile e consente il sollevamento del quadro con transpallet. Offre spazio per l'ingresso e la gestione dei cavi, protezione e stabilità.
    EAN
    3250610680957
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Zoccolo H100 L400 P400 RAL7042 venezia FX438

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Zoccolo H100 L400 P400 RAL7042 venezia

    FX438

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Base / elemento base / zoccolo
    • FN430E

      Kit di sovrapposizione zoccoli quadro evo

      36,52 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      150 mm
    • Larghezza
      105 mm
    • Profon­dità
      510 mm
    Equipag­giamento
    • Base quadro elet­trico
      Base completa
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Grigio ciot­tolo
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FX438
    PDF
    RoHS report FX438
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FX438 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FX438

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FX438 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FX438

      Zoccolo H100 L400 P400 RAL7042 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti