Pannello fisso per l'installazione fronte o retro per venezia, altezza 1900 mm e larghezza 600 mm, colore RAL7035. La sua robusta costruzione in lamiera con spessore 12-15/10 assicura massima resistenza e durabilità. È dotato di guarnizione in poliuretano schiumato per una protezione ottimale, il fissaggio è reso semplice e sicuro grazie alle cerniere multifunzione e alle 8 viti automaschianti M6 in dotazione.
EAN
3250610680735
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Pannello fisso per retro/fronte H1900 L600 RAL7035 venezia FX226
Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1735 mm
-
Larghezza605 mm
-
Profondità25 mm
Materiali
-
ColoreGrigio ciottolo
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Istruzioni
-
Adatto come pannello posterioreSÌ
-
Adatto come fianco lateraleNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX226
Pannello fisso per retro/fronte H1900 L600 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione